Publique sus productos
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Traducido por Google,
    Modario®, inserto de proyector, de acero, gris metalizado (RAL 9006), longitud: 598 mm, altura: 280 mm, color de luz LED: 840, blanco frío, equipo de control: ECE, con conector enchufable, 3 polos, con selección de fase , conexión a la red: 230V, AC, 0/50..60Hz, CG integrado, control de luz principal con reflector, de aluminio, índice de protección (completo): IP20, clase de aislamiento (completo): clase de aislamiento I (conexión a tierra), certificación : CE, ENEC, símbolo de protección: F, temperatura ambiente admisible para aplicaciones interiores: +10..+35°C, unidad de embalaje: 1 pieza
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5TR32A77VL2N8E
    • Familia de productoIndoor LED Luminaires
    • Grupo de productosPendant Luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)598
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016