Publique sus productos
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard
Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard

    Signature Louvered Roof Pergola Ace Backyard

    Traducido por Google,

    Imagine relajarse y entretenerse en su propio patio trasero o recibir nuevos clientes en su espacio, sin importar el clima, con un techo de lamas diseñado con el más alto nivel de estilo e ingeniería. Un techo de lamas exclusivo de Outdoor Elements transformará la experiencia de su hogar o espacio comercial.

    Nuestros clásicos techos de lamas Signature están fabricados con lamas de 20 cm que se abren y cierran a voluntad para proteger su patio o terraza de la lluvia, el viento y la luz solar. Las lamas se giran fácilmente, lo que facilita su ajuste para mantener su espacio exterior seguro, fresco o cálido, y seco en cualquier clima.

    Especificaciones
      • Versatile Coverage: Single louvered patio covers are available up to a 12’ width by a 22’2” length a total of 264 Sq. Ft.. Multiple louvered patio covers can be linked together for larger spaces or to meet unique design needs.
      • Customizable Design: Custom modules are available for virtually any size or shape, allowing you to personalize your louvered roof design with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      • Integrated Lighting: Patented integrated LED lighting is available in various colors, including LED post lights and recessed LED lights, for a beautifully illuminated outdoor space.
      • Smart Control Options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app or our proprietary handheld remote control for convenience.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasignature-louvered-roof-pergola-Ace-Backyard
    • Familia de productoPergolas
    • Grupo de productosLouvered
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas
    • Clasificación IFC Nivel
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-19 29 13
    • Título OmniClass Covers and Shelters