Publique sus productos
Signature Louvered Roof Tranquil Pergola Duo

Signature Louvered Roof Tranquil Pergola Duo

Traducido por Google,

Imagine relajarse y entretenerse en su propio patio trasero o recibir nuevos clientes en su espacio, sin importar el clima, con un techo de lamas diseñado con el más alto nivel de estilo e ingeniería. Un techo de lamas exclusivo de Outdoor Elements transformará la experiencia de su hogar o espacio comercial.

Nuestros clásicos techos de lamas Signature están fabricados con lamas de 20 cm que se abren y cierran a voluntad para proteger su patio o terraza de la lluvia, el viento y la luz solar. Las lamas se giran fácilmente, lo que facilita su ajuste para mantener su espacio exterior seguro, fresco o cálido, y seco en cualquier clima.

Especificaciones
    • Versatile Coverage: Single louvered patio covers are available up to a 12’ width by a 22’2” length a total of 264 Sq. Ft.. Multiple louvered patio covers can be linked together for larger spaces or to meet unique design needs.
    • Customizable Design: Custom modules are available for virtually any size or shape, allowing you to personalize your louvered roof design with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
    • Integrated Lighting: Patented integrated LED lighting is available in various colors, including LED post lights and recessed LED lights, for a beautifully illuminated outdoor space.
    • Smart Control Options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app or our proprietary handheld remote control for convenience.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSignature-Louvered-Roof-Tranquil-Pergola-Duo
  • Familia de productoPergolas
  • Grupo de productosLouvered
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas
  • Clasificación IFC Nivel
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
  • Número OmniClass23-19 29 13
  • Título OmniClass Covers and Shelters