Publique sus productos
72x48 Portable Base Ramp

72x48 Portable Base Ramp

Traducido por Google,

La rampa de base portátil de 72×48 fue diseñada para mejorar las bases portátiles. Está fabricada con placa de aluminio diamantada de 3/16" y se monta en la base con bisagras para que pueda plegarse y transportarse.

Especificaciones
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
Especificaciones técnicas
  • Referencia72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • Familia de productoTurnstile Parts and Accessories
  • Grupo de productosPortable Base Ramp
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_01
  • Descripción Uniclass 2015Access ramps
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ramps
  • Número OmniClass23-17 23 11
  • Título OmniClass Ramps