Publique sus productos
MPB Full height turnstile with bicycle gate
MPB Full height turnstile with bicycle gate
MPB Full height turnstile with bicycle gate

    MPB Full height turnstile with bicycle gate

    Traducido por Google,

    La puerta peatonal y ciclista MPB combina un torniquete para el acceso de peatones con una puerta batiente para bicicletas. Cuando un ciclista pasa por el torniquete, la puerta batiente se abre automáticamente al detectar la presencia de una bicicleta mediante un bucle de inducción, permitiendo así su entrada. De esta forma, proporciona una solución de acceso segura y rápida tanto para ciclistas como para bicicletas, especialmente en aparcamientos para bicicletas y para empresas cuyos empleados acceden a las instalaciones en bicicleta. La puerta MPB se caracteriza por su diseño robusto, detalles bien pensados ​​y la tecnología de accionamiento MHTM™ de bajo consumo energético y sin mantenimiento. Además, puede personalizarse para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente mediante el uso de diferentes materiales y sistemas de cierre, así como componentes adicionales como iluminación y pantallas indicadoras de dirección.

    Especificaciones
    • Technical data MPB 411

      Technology: turnstile/swing gate Electro-mechanical/motor-driven

      Throughput (number of persons per min.): Approx. 10 - Depending on reader, product configuration, person behaviour

      Control system: MGC

      Safety system: MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 50 W (without accessories)

      Duty cycle: 100 %

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 2500 x 2458 x 2235 mm

      Weight: Approx. 550 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C

    Especificaciones técnicas
    • Referenciampb-full-height-turnstile-with-bicycle-gate
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de productosFull Height turnstiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2235
    • Ancho (mm)2500
    • Profundidad (mm)2458
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)550
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica