Publique sus productos
Enclosed Glass Turnstile Canopy

Enclosed Glass Turnstile Canopy

Traducido por Google,

Marquesinas de vidrio cerradas para torniquetes

Mejore el control de acceso de sus instalaciones con marquesinas de vidrio cerradas para torniquetes , una combinación perfecta de protección, funcionalidad y estética. Estas marquesinas cuentan con nuestra robusta estructura básica, mejorada con marcos de escaparate y cerramientos de vidrio para crear una solución de entrada segura y visualmente atractiva.

Diseño y materiales personalizables
Nuestras marquesinas de vidrio cerradas incluyen:

  • Marcos de escaparates disponibles en acabados en bronce o anodizado transparente para combinar con el estilo de sus instalaciones.
  • Paneles aislantes opcionales en lugar de vidrio, que ofrecen protección térmica adicional y eficiencia energética.

Cada toldo está diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad y la durabilidad, lo que garantiza que cumpla con sus requisitos específicos.

Beneficios de las marquesinas de vidrio cerradas

  1. Protege torniquetes y equipos de control de acceso : proteja su inversión de las duras condiciones climáticas, como la lluvia, la nieve y la exposición a los rayos UV, lo que prolonga la vida útil de sus torniquetes y componentes.
  2. Proporciona refugio a los usuarios : garantiza una experiencia cómoda y segura para los empleados, visitantes o peatones mientras utilizan sus puntos de acceso.
  3. Mejora la apariencia de las instalaciones : crea una apariencia pulida y profesional que complemente tus instalaciones y refuerce la imagen de tu marca.

Instalación directa de fábrica
En Outlaw Industries, no solo diseñamos y fabricamos productos de alta calidad, sino que también ofrecemos instalación directa de fábrica para garantizar que su marquesina de vidrio cerrada se instale con precisión y cuidado.

Servicios de ingeniería opcionales
Nuestras marquesinas de vidrio cerradas no cuentan con un diseño estándar , pero ofrecemos servicios de ingeniería profesional si su proyecto los requiere, con un costo adicional . Esto garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y construcción.

¿Estás buscando un sistema de entrada completo?
Si necesita una solución totalmente integrada, que incluya torniquetes, marquesina y puertas ADA , visite nuestra página de Sistemas de Entrada . Nuestra completa oferta le ofrece todo lo necesario para una entrada segura y atractiva.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaenclosed-canopy
  • Familia de productoCanopies
  • Grupo de productosEnclosed Canopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniClass Solid Canopies

Disponibilidad en regiones

Norteamérica