Publique sus productos
OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

Traducido por Google,

El OL-20-ETP es un torniquete de trípode con base portátil. El mecanismo de bloqueo puede configurarse como mecánico, eléctrico unidireccional o eléctrico bidireccional, e incluye de serie un sistema de anulación con llave. La tapa puede actualizarse para alojar lectores de tarjetas con una ventana y soporte. También se pueden añadir luces direccionales, con una ventana correspondiente para ver la luz tras el paso de una tarjeta válida. Los acabados disponibles incluyen acero inoxidable o pintura en polvo.

Especificaciones
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

Especificaciones técnicas
  • Referenciaol-20-etp-tripod-turnstiles
  • Familia de productoTripod Turnstiles
  • Grupo de productosTripod Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniClass Waist Height Turnstiles