Publique sus productos
Peaked Roof Turnstile Canopy

Peaked Roof Turnstile Canopy

Traducido por Google,

La marquesina de torniquete con techo a dos aguas ofrece una solución sencilla y fiable para resguardar equipos y personas. Diseñada para ofrecer durabilidad y versatilidad, cuenta con postes de acero de calibre 11, canal de calibre 14 y componentes de recepción, lo que proporciona una estructura ligera pero robusta. Disponible en configuraciones de 4, 6 y 8 postes, esta marquesina se adapta a diversas necesidades y espacios. Elija entre dos estilos de techo: de una sola pendiente (vea nuestra marquesina básica) o de dos aguas, el que mejor se adapte a su aplicación. Su diseño sencillo garantiza menores costos de envío y una fácil instalación. Cada marquesina se envía como un paquete completo, que incluye postes, estructura, techo, canaletas, bajantes, fijaciones, jaulas de varillas de refuerzo e instrucciones detalladas de montaje. Las opciones de personalización incluyen varios tamaños, colores de techo y molduras, y acabados para postes y estructura.

Aunque el toldo básico se puede fabricar en casi cualquier tamaño, consulte nuestra tabla de tamaños estándar a continuación. La altura del toldo depende de los postes. Los postes miden 3,65 m de largo, lo que permite un amplio ajuste de altura.

Especificaciones
  • WIDTH

    10, 12

    LENGTH

    12, 15, 18, 21, 24

Especificaciones técnicas
  • Referenciapeaked-canopy
  • Familia de productoCanopies
  • Grupo de productosPeaked Canopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniClass Solid Canopies

Disponibilidad en regiones

Norteamérica