Publique sus productos
Canopies Selecta
Canopies Selecta
Canopies Selecta
Canopies Selecta

    Canopies Selecta

    Traducido por Google,

    Las marquesinas Selecta combinan su forma con entornos de trabajo con altas exigencias acústicas. Selecta es una gama exclusiva de absorbentes ligeros de lana de vidrio con un valor de absorción acústica αw = 1,00. Disponemos de siete formas básicas distintivas con caras inferiores blancas o de color. Formatos y formas especiales disponibles bajo pedido. Las marquesinas se pueden combinar libremente para crear formas expresivas y abren un sinfín de posibilidades para soluciones acústicas creativas en prácticamente cualquier tipo de construcción.

    Especificaciones
    • Glass wool canopy Selecta

      Name: OWAconsult glass wool canopy Selecta

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white and black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white or black , finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 0,95


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCanopies_Selecta
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosCanopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_70
    • Descripción Uniclass 2015Raft or island suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels