Publique sus productos
Trapeze
Trapeze
Trapeze
Trapeze

    Trapeze

    Traducido por Google,

    Movimiento, dinámica, acústica, luz: eso es Trapeze. Una placa que da vida a los diseños de techos. Trapeze te ayuda a crear estructuras dinámicas nunca antes vistas y crea verdaderos puntos de atracción con el Trapeze LED y la OWAlight.

    Especificaciones
    • Mineral tile Trapeze

      Name: OWAcoustic mineral tile Tapeze

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 15b


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Trapeze 4, 2 and 1, fleece-covered

      Colour: white

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 15b, revealed edge 15 mm grid 


      Thickness: 20 mm 

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 30 dB

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTrapeze
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de productosExposed systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile