Publique sus productos
Canopies Selecta Metal
Canopies Selecta Metal

    Canopies Selecta Metal

    Traducido por Google,

    Las marquesinas Selecta combinan su forma con entornos de trabajo con altas exigencias acústicas. Selecta es una gama exclusiva de absorbentes ligeros de lana de vidrio con un valor de absorción acústica αw = 1,00. Disponemos de siete formas básicas distintivas con caras inferiores blancas o de color. Formatos y formas especiales disponibles bajo pedido. Las marquesinas se pueden combinar libremente para crear formas expresivas y abren un sinfín de posibilidades para soluciones acústicas creativas en prácticamente cualquier tipo de construcción.

    Especificaciones
    •  canopy Selecta Metal

      Name: OWAconsult canopy Selecta Metal

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white


      Design:  Rg2516

      Colour: white 

      Light reflection: approx. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Thickness: 50 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,80 

      NRC = 0,75


      Humidity resistance: up to 70% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCanopies_Selecta-Metal
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosCanopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_70
    • Descripción Uniclass 2015Raft or island suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 11
    • Título OmniClass Metal Ceiling Panels