Publique sus productos
Corpus
Corpus
Corpus

    Corpus

    Traducido por Google,

    El producto Corpus, galardonado con varios premios de diseño, ofrece un excelente rendimiento acústico con una estética expresiva. Se basa en un kit de construcción modular compuesto por diez elementos acústicos rectangulares y cuadrados de diferentes tamaños, con superficies ultrafinas blancas revestidas de vellón, lo que ofrece posibilidades de combinación prácticamente ilimitadas. Los diez elementos acústicos tridimensionales pueden combinarse a voluntad, ya sea conectados entre sí o instalados con espaciamientos variables. Los elementos LED cúbicos ofrecen aún más variedad y efectos de iluminación impresionantes.

    Especificaciones
    • Glass wool Corpus

      Name: OWAconsult glass wool Corpus

      S1, S2, M1, M2, L1, L2, XL1, XL2, XXL1 and XXL2

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:



      Visible side: white, fleece-laminated

      Design:  fleece-covered

      Colour: white, finished 

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Height: 

      S1, M1, L1, XL1 and XXL1 150 mm

      S2, M2, L2, XL2 and XXL2 300 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 1,00


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCorpus_Canopies
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosCanopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_70
    • Descripción Uniclass 2015Raft or island suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels