Publique sus productos
Janus Constellation
Janus Constellation

    Janus Constellation

    Traducido por Google,

    La placa de techo Janus Constellation proporciona una buena acústica ambiental y un alto aislamiento acústico. El ruido de la cavidad del techo también se absorbe eficazmente. Las placas se instalan rápida y fácilmente con elementos de la gama OWAconstruct. Para trabajos de reparación e inspección, los techos se abren y cierran fácilmente sin afectar su buen aislamiento acústico. Janus también está disponible en la versión de superficie Cosmos/N.

    Especificaciones
    • Mineral tile Janus Constellation

      Name: OWAcoustic mineral tile Janus Contellation

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Janus Constellation

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 33 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,65

      NRC = 0,65

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 49 dB

      CAC = 49 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJanus-Constellation
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de productosExposed systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile