Publique sus productos
Sinfonia sports
Sinfonia sports

    Sinfonia sports

    Traducido por Google,

    El techo mineral recubierto de vellón Sinfonia Sports se desarrolló para demostrar su eficacia a largo plazo en deportes populares y competitivos. En el sector del ocio y el deporte, en particular, son fundamentales los altos valores de rendimiento de los componentes en cuanto a acústica y seguridad contra impactos de balón. El sistema de techo mineral Sinfonia Sports, perfectamente adaptado, convence por su rendimiento excepcional según la norma DIN 18032-3.

    Especificaciones
    • Mineral tile Sinfonia sports

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia sports

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3 sports


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia sports, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:3, Square edge 

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 35 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSinfonia-sports
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de productosExposed systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile