Publique sus productos
FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Butt Edge

FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Butt Edge

Traducido por Google,

Un aislamiento de espuma rígida resistente a la humedad, que se puede instalar en el interior o exterior de paredes, muros de cimientos y debajo de losas de piso de concreto. Con una resistencia térmica de R-5 por pulgada de espesor, ayudará a su cliente a ahorrar dinero en costos de calefacción y refrigeración.1 Los productos FOAMULAR® NGX™, livianos, duraderos y resistentes a impactos, son fáciles de manejar e instalar y ofrecen todas las la facilidad de uso que espera de Owens Corning® FOAMULAR® con una reducción del 90% en el potencial de calentamiento global.

Elija el aislamiento rígido FOAMULAR® NGX™ para su próxima renovación y siéntase seguro de que está ayudando a crear un edificio energéticamente eficiente y al mismo tiempo brinda satisfacción al cliente. Aplicación: Revestimiento aislante para paredes exteriores, sótanos Paredes exteriores: Aislamiento exterior/interior y pisos de sótanos

Especificaciones
  • Owens Corning is a global leader in building materials and insulation solutions, delivering high-performance products for residential, commercial, and industrial construction. Known for innovation in roofing systems, fiberglass insulation, and composite materials, Owens Corning helps create more energy-efficient, durable, and sustainable buildings.

    Their range includes advanced thermal insulation, acoustic solutions, and moisture management systems that support healthy indoor environments and meet modern building code compliance. From shingles and roof underlayment to continuous insulation and air sealing systems, Owens Corning provides integrated solutions for superior building performance.

    With a focus on energy efficiency, sustainable building practices, and green building certifications, the company also leads in fire-resistant insulation, commercial roofing systems, and high-performance composites for infrastructure and transportation. Their residential roofing products are trusted by contractors and homeowners alike, while their technical insulation is used in everything from HVAC systems to industrial applications.

    Through innovation, Owens Corning continues to drive advancements in building science, offering eco-friendly materials, enhanced air quality solutions, and long-term weather protection across a wide range of environments.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_C_200-15x24x96-Butt_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de productosFOAMULAR® XPS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)1.5
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation