Publique sus productos
FOAMULAR® Half-Inch-0.5x24x96-Square Edge

FOAMULAR® Half-Inch-0.5x24x96-Square Edge

Traducido por Google,

El aislamiento de poliestireno extruido (XPS) de media pulgada FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® de Owens Corning® es un tablero de espuma rígida de celda cerrada, resistente a la humedad, muy adecuado para satisfacer la necesidad de un revestimiento aislante de espuma rígido y delgado.

El aislamiento FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS está diseñado para aplicaciones residenciales y proporciona una superficie plana y lisa para la instalación de revestimiento. Proporciona un valor R de 3,0, mucho más alto que otros contrapisos residenciales, lo que maximiza y mejora la eficiencia energética, especialmente en casas antiguas.

El aislamiento XPS de media pulgada FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® ofrece una resistencia superior a la humedad para un rendimiento térmico a largo plazo y es fácil de cortar sin necesidad de herramientas especiales. Los paneles fuertes, pero livianos, de 2 pies por 8 pies y cuatro pies por 8 pies significan una instalación rápida y fácil con clavos o grapas para ahorrar mano de obra.

El aislamiento XPS de media pulgada FOAMULAR® NGX® contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_Half_Inch-05x24x96-Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de productosFOAMULAR® XPS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)0.5
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation