Publique sus productos
FOAMULAR® C-200-2.5x24x96-Ship Lap

FOAMULAR® C-200-2.5x24x96-Ship Lap

Traducido por Google,

Un aislamiento de espuma rígida resistente a la humedad, que se puede instalar en el interior o exterior de paredes, muros de cimientos y debajo de losas de piso de concreto. Con una resistencia térmica de R-5 por pulgada de espesor, ayudará a su cliente a ahorrar dinero en costos de calefacción y refrigeración.

Los productos FOAMULAR® NGX™, livianos, duraderos y resistentes a los impactos, son fáciles de manejar e instalar y ofrecen toda la facilidad de uso que espera de Owens Corning® FOAMULAR® con una reducción del 90 % en el potencial de calentamiento global.

Elija el aislamiento rígido FOAMULAR® NGX™ para su próxima renovación y siéntase seguro de que está ayudando a crear un edificio energéticamente eficiente y al mismo tiempo brinda satisfacción al cliente.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_C_200-25x24x96-Ship_Lap
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de productosFOAMULAR® XPS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)2.5
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation