Publique sus productos
FOAMULAR® LT30-2x48x96-Square Edge

FOAMULAR® LT30-2x48x96-Square Edge

Traducido por Google,

Los aislamientos de poliestireno extruido (XPS) Owens Corning® FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 son adecuados para pisos de almacenamiento en frío. Los duraderos FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® XPS funcionan bien bajo losas de piso de concreto para almacenamiento en frío.

La resistencia del aislamiento FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® XPS a la absorción de agua y la transmisión de vapor de agua le permite mantener una baja conductividad térmica en presencia de las severas características del vapor de agua de las aplicaciones de almacenamiento en frío.

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_LT30-2x48x96-Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de productosFOAMULAR® XPS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)48
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation