Publique sus productos
FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge

FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge

Traducido por Google,

Los paneles de pared para proyectos FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® de Owens Corning® son tableros de poliestireno extruido (XPS) diseñados para encajar en cavidades de montantes de madera de 16" en el centro o 24" en el centro, proporcionando un R-7.5. Son excelentes para aislar sótanos sin terminar y paredes del garaje (deben estar cubiertas por una barrera térmica de 15 minutos como paneles de yeso). La tecnología del proceso patentado Hydrovac® de Owens Corning hace que la estructura única de celda cerrada de FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® XPS sea altamente resistente a la humedad, fuerte y fácil de corte y forma, y ​​permanece dimensionalmente estable con el tiempo.

Los paneles de proyecto FOAMULAR® NGX® contienen el beneficio adicional de estar fabricados con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción superior al 80 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_Project_Panel-1x24x24-Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de productosFOAMULAR® XPS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)1
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation