Publique sus productos
Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Traducido por Google,

PANELES DE YESO PARA CONSTRUCCIÓN CON CLASIFICACIÓN RESISTENTE AL FUEGO

Fabricados para cumplir o superar la especificación estándar ASTM C1396 para paneles de yeso. Los productos FLAME CURB son paneles de yeso no estructurales diseñados para paredes interiores, cielorrasos, vigas y columnas en aplicaciones residenciales y comerciales que requieren una resistencia específica al fuego. Los productos FLAME CURB están certificados por UL según las pruebas requeridas para resistencia al fuego, características de combustión de la superficie y no combustibilidad (núcleo). FLAME CURB® Tipo C de 5/8” y FLAME CURB® Super C de 1/2” son paneles patentados mejorados Tipo X fabricados para brindar resistencia al fuego adicional.

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Flame_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosFlame Curb Gypsum Wall Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum