Publique sus productos
Pabco Glass Interior Glass-Mat Gypsum

Pabco Glass Interior Glass-Mat Gypsum

Traducido por Google,

PANEL DE VIDRIO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA EL MOHO Y LA HUMEDAD

Los paneles de yeso para interiores PABCO GLASS son ideales para aplicaciones residenciales y comerciales en interiores donde el moho y la humedad son un problema, como baños, cocinas, lavaderos y sótanos. Compuesto por un núcleo de yeso resistente al moho y la humedad reforzado con fibras de vidrio, el panel proporciona una mayor resistencia a la humedad y una mayor estabilidad estructural que las placas de yeso revestidas con papel. Ideal para la construcción previa a la colocación de rocas, ya que el rendimiento del producto no se verá afectado cuando se exponga a condiciones climáticas normales durante hasta un año. Disponible en tipo X de 5/8” para aplicaciones con clasificación de resistencia al fuego y paneles regulares de 1/2” para aplicaciones sin clasificación de resistencia al fuego.

Especificaciones
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% glass mat on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396 part 7, ASTM C1658
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew ResistanceASTM D3273
    10 (Highest Rating)
    Water AbsorptionASTM C473
    ≤5% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Glass_Interior_Glass-Mat_Gypsum
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosGlass Interior Glass-Mat Gypsum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum