Publique sus productos
Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Traducido por Google,

REVESTIMIENTO DE VIDRIO PARA PROTECCIÓN CONTRA EXPOSICIONES PROLONGADAS

Fácilmente identificable por su superficie mate de color naranja, el revestimiento PABCO GLASS es ideal para aplicaciones comerciales y residenciales exteriores como sustrato para revestimiento exterior. El producto tiene garantía de exposición prolongada, hasta 12 meses, en condiciones climáticas normales. Su núcleo de yeso patentado está reforzado con fibras de vidrio para brindar estabilidad dimensional adicional que resiste deformaciones, ondulaciones, pandeos y combaduras. Disponible en tipo X de 5/8” para aplicaciones con clasificación de resistencia al fuego y paneles regulares de 1/2” para aplicaciones sin clasificación de resistencia al fuego.

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: 100% coated glass mat on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1177

    Installation

    GA-253 Application of Gypsum Sheathing


    ASTM C1280 Standard Specification for Application of Exterior Gypsum Panel Products for Use as Sheathing

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 0


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Glass_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosGlass Sheathing Gypsum Wall Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum