Publique sus productos
Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Traducido por Google,

REVESTIMIENTO VERSÁTIL, ECONÓMICO Y RESISTENTE AL FUEGO Y A LA HUMEDAD

PABCO GYPSUM SHEATHING es un panel resistente a la humedad económico diseñado para usarse como tablero exterior que proporciona una base estable para sistemas de acabado de enchapado en edificios residenciales y comerciales. El producto está compuesto por un núcleo resistente a la humedad revestido con un revestimiento de papel resistente a la humedad 100 % reciclado que se distingue por la coloración marrón/negra en el frente y los bordes largos. Se puede usar como sustrato para revestimiento exterior, así como con EIFS.

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board


    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤10% by weight

    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Gypsum_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosGypsum Sheathing Gypsum Wall Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum