Publique sus productos
Pabco Impact Resistant Gypsum Wall Board

Pabco Impact Resistant Gypsum Wall Board

Traducido por Google,

PANEL DE YESO QUE OFRECE UNA RESISTENCIA SUPERIOR AL IMPACTO

PABCO Impact Resistant es un verdadero panel superresistente que protege contra la abrasión, las hendiduras, los impactos, el fuego, el moho y la humedad. Este panel está diseñado y probado para su uso en áreas de alto tráfico, tanto en construcciones nuevas como en construcciones renovadas. PABCO Impact Resistant está fabricado con un núcleo patentado de tipo X de alta densidad que incorpora una malla de fibra de vidrio incrustada para mejorar aún más la resistencia al impacto. El núcleo está revestido con un revestimiento y un respaldo de papel resistente a la humedad y al moho pesado 100 % reciclado.

Especificaciones
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled heavy mold/mildew/moisture and abrasion-resistant paper on front, back and long edges
    Manufactured

    ASTM C1396


    ASTM C1629

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Abrasion Resistance

    ASTM C4977


    Classification Level 2

    Indentation Resistance

    ASTM C5420


    Classification Level 1

    Soft Body Impact Resistance

    ASTM E695


    Classification Level 3

    Hard Body Impact Resistance

    ASTM C1629


    Classification Level 3

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control:The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Impact_Resistant_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosImpact Resistant Gypsum Wall Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum