Publique sus productos
Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Traducido por Google,

PANEL DE TECHO RESISTENTE AL FUEGO CON RENDIMIENTO STC/IIC ADICIONAL

Los paneles SOUND CURB están diseñados para reducir la transmisión de sonido en aplicaciones de cielorrasos. El panel es ideal para proyectos residenciales o comerciales de varios niveles donde se requiere resistencia al fuego y se desea masa adicional para mejorar el rendimiento de la Clase de transmisión de sonido (STC) y la Clase de aislamiento contra impactos (IIC). El producto es especialmente eficaz para frecuencias más bajas donde el control del sonido ha demostrado ser difícil. El núcleo de yeso patentado de alta densidad está envuelto con papel frontal y posterior 100 % reciclado. Se han integrado aditivos minerales adicionales en el núcleo del producto para aumentar su rendimiento durante la exposición al fuego.

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers



    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSound-Curb
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosSound Curb
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum