Publique sus productos
Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Traducido por Google,

PANEL DE YESO RESISTENTE AL MOHO Y A LA HUMEDAD PARA INTERIORES

Los paneles MOLD CURB Plus están fabricados con un núcleo de yeso de fórmula especial y un revestimiento de papel que proporciona una mayor protección contra la humedad y el moho. Los paneles han sido diseñados para su uso en áreas con alta humedad donde se necesita una mayor protección contra el moho y la humedad, tanto para aplicaciones en paredes como en cielorrasos. Los paneles contienen un núcleo de yeso incombustible y naturalmente resistente al fuego. Disponibles en ½” Regular para construcción residencial y 5/8” Tipo X para aplicaciones comerciales resistentes al fuego.

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled treated paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Installation and Finishing

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Humidified Deflection

    ASTM C473


    1/2” thick panel 10/8”


    5/8” thick panel 5/8”

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Mold_Curb_Plus_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosMold Curb Plus Gypsum Wall Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum