Publique sus productos
Pabco Regular Gypsum Wall Board

Pabco Regular Gypsum Wall Board

Traducido por Google,

PANEL INTERIOR REGULAR PARA PAREDES Y TECHOS

Los paneles de yeso para interiores PABCO Regular se utilizan para proyectos de renovación o construcción residenciales que no cuentan con clasificación de resistencia al fuego. Los contratistas los prefieren debido a su peso liviano, consistencia y facilidad de uso. El panel de yeso es versátil, ya que se puede utilizar para paredes o techos. También se puede moldear en una curva y utilizar como material de recubrimiento para superficies planas o curvas.

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Regular_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosRegular Gypsum Wall Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum