Publique sus productos
Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Traducido por Google,

PANEL DE PARED CON CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO Y A LA HUMEDAD

Los paneles PABCORE Shaftliner Tipo X están fabricados con un núcleo patentado resistente al fuego, reforzado con fibras de vidrio y aditivos especiales para aumentar su resistencia al fuego. El núcleo está revestido con papel de cara y dorso resistente a la humedad 100 % reciclado y cuenta con un borde biselado doble para facilitar la instalación. PABCORE Shaftliner también proporciona una excelente protección contra los elementos.

Especificaciones
  • CompositionCore:  Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Water AbsorptionASTM C473
    ≤10% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core


    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabcore_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosShaftliner Gypsum Wall Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum