Publique sus productos
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Traducido por Google,

    QuietRock® 510 de 1/2” es un panel de yeso con amortiguación de sonido rentable, ideal para aplicaciones residenciales de remodelación y construcción nueva. Se instala y termina como paneles de yeso estándar, no se requieren herramientas especiales. QuietRock® 510 supera a otras alternativas de control de ruido, como múltiples paneles de yeso, tableros de fibra y aislamiento. El producto tiene clasificación UL y se puede utilizar como capa adicional en conjuntos con clasificación de resistencia al fuego.

    Especificaciones
    • Composition

      Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives laminated with a sound damping proprietary viscoelastic polymer glue.



      Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

      ManufacturedASTM C 1396
      Installation

      QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)


      GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


      GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


      ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

      Surface Burn ASTM E84

      Class A


      Flame Spread 15
      Smoke Developed 0

      Combustibility ASTM E136Non-Combustible Gypsum Core
      Fire Resistance and Sound Control

      The PABCO® Sound Design Guide


      Sound Design Tool


      Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


      Keywords

      Drywall
      Acoustical
      Gypsum
      STC

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQuietrock-510
    • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
    • Grupo de productosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
    • Número OmniClass23-13 13 11 19
    • Título OmniClass Gypsum