Publique sus productos
Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel

    Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel

    Traducido por Google,

    MÁXIMO CONTROL DEL SONIDO EN UN AMPLIO RANGO DE FRECUENCIA

    QuietRock 545 es un panel especial multicapa diseñado para proporcionar el máximo control de sonido en una amplia gama de frecuencias. QuietRock 545 es ideal para teatros comerciales, estudios, espacios de actuación y salas de música donde la mitigación de bajas frecuencias es fundamental.

    Los paneles cuentan con certificación UL para su uso en varios conjuntos con clasificación de resistencia al fuego y se instalan y terminan como otros paneles de yeso con revestimiento de papel, pero requieren una sierra para cortarlos. Hay que tener mucho cuidado debido a su peso.

    Especificaciones
    • CompositionCore: Multiple layers of gypsum panels, sheet of steel, and a cementitious panel laminated with a proprietary viscoelastic polymer glue. The gypsum panels are manufactured with naturally occurring gypsum and non-toxic (proprietary) additives.
      Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges of the gypsum panels.
      ManufacturedASTM C1396
      Installation

      QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)
      GA-216 Application and Finishing of Panel Products


      GA-214 Recommended Levels of Board Finish


      ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

      Surface Burn

      ASTM E84


      Class A
      Flame Spread 15
      Smoke Developed 0

      Combustibility

      ASTM E136


      Non-Combustible Gypsum Core

      Fire Resistance and Sound Control

      The PABCO® Sound Design Guide


      Sound Design Tool


      Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


      Keywords

      Drywall
      Acoustical
      Gypsum

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQuietrock-545
    • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
    • Grupo de productosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
    • Número OmniClass23-13 13 11 19
    • Título OmniClass Gypsum