Publique sus productos
Quietrock ES EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Quietrock ES EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Traducido por Google,

PRIMER PANEL DE PUNTUACIÓN Y SNAP DE ALTO RENDIMIENTO ACÚSTICO

QuietRock EZ-SNAP (ES) de 5/8” ofrece un alto rendimiento acústico con una trabajabilidad mejorada para acelerar el tiempo de instalación. Nuestra tecnología patentada EZ-SNAP permite a los instaladores marcar y romper fácilmente el panel porque no hay papel ni metal en el centro del panel. QuietRock ES es la solución de control de sonido ideal para la construcción residencial, comercial e institucional en toda América del Norte. Los paneles cuentan con certificación UL según las pruebas requeridas de resistencia al fuego y características de combustión superficial.

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives, laminated with a proprietary sound damping viscoelastic polymer glue.


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396


    Product Standards: ASTM C1766

    Installation

    QuietRock® EZ-SNAP Installation Instructions (ES & ES MR)


    QuietRock® EZ-SNAP Installation Video


    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Abuse Resistance

    ASTM C1629


    Surface Abrasion: Level 2


    Soft Body: Level 1


    Hard Body: Level 2

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuietrock-ES-EZ-Snap
  • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
  • Grupo de productosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-05
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum