Publique sus productos
Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Traducido por Google,

TODOS LOS BENEFICIOS DEL PANEL EZ-SNAP CON RESISTENCIA AL MOHO

QuietRock EZ-SNAP resistente al moho ofrece un alto rendimiento acústico con una trabajabilidad mejorada para acelerar el tiempo de instalación. Nuestra tecnología patentada EZ-SNAP permite a los instaladores rayar y romper fácilmente el panel porque no hay papel ni metal en el centro del panel. El producto tiene todos los beneficios de nuestro panel EZ-SNAP con mayor resistencia al moho para aplicaciones sensibles al moho. QuietRock ES y ES MR son las soluciones de control de sonido ideales para la construcción residencial, comercial e institucional en toda América del Norte. Los paneles cuentan con certificación UL según las pruebas requeridas de resistencia al fuego, características de combustión superficial y no combustibilidad (núcleo).

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives, laminated with a proprietary sound damping viscoelastic polymer glue.


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396
    Product Standards: ASTM C1766

    Installation

    QuietRock® EZ-SNAP Installation Instructions (ES & ES MR)


    QuietRock® EZ-SNAP Installation Video


    Gypsum Association GA-214, GA-216


    ASTM C 840

    Mold Resistance

    ASTM D327


    Mold Resistance Rating: 10 (highest rating)

    Abuse Resistance

    ASTM C1629


    Surface Abrasion: Level 2


    Soft Body: Level 1


    Hard Body: Level 2

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuietrock-ES-Mold-Resistant-EZ-Snap
  • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
  • Grupo de productosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-05
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum