Publique sus productos
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce

    Totem Sconce

    Traducido por Google,

    El aplique Totem, de diseño minimalista, presenta un refinado difusor de vidrio soplado a mano combinado con la fuente de luz LED Totem Puck para proyectar una luz cautivadora en cualquier pared o techo. El LED Puck ofrece una temperatura de color seleccionable (2700K, 3000K, 3500K), que ilumina la superficie de montaje con una luz ambiental sin deslumbramiento. Los Pucks están disponibles en blanco mate, gris paloma y negro, con placas frontales opcionales de nogal y latón para complementar los acabados base. Las pantallas de vidrio están disponibles en dos acabados grabados (blanco y ámbar) y dos acabados brillantes (transparente y ahumado), para adaptarse a una variedad de ambientes y estilos de decoración. El diseño modular de Totem Wall cumple con la normativa ADA y es ideal para revestir pasillos, salas de estar y dormitorios, tanto en espacios residenciales como hoteleros. Vea los modelos relacionados: Totem Puck, Totem Sconce Metal y Totem Sconce Glass C&D.

    Especificaciones
    • FINISHES

      (Puck):

      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black

      (Faceplate):
      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black
      Brushed Brass
      Walnut Essence

      (Shade):
      Opal Glass


      MATERIALS:
      Aluminum
      Steel
      PC Lens

      FEATURES:
      Field Selectable Color Temp.
      Fully dimmable
      Glare-free illumination

      SPECIFICATIONS:
      Voltage: 120-277V 50/60Hz
      Power Consumption: 8W
      Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT
      Luminosity: 500 Lumens
      Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt
      Color Rendition Index: 90 CRI
      ADA compliant
      IP Rating: IP44

      CERTIFICATIONS:
      ETL, CE

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatotem-sconce
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosWall Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica