Mesa para lavar platos, 108" de largo x 30" de ancho, para mano izquierda, diseño recto, serie "C10", superficie Spec-Line 304 n.° 4 de 14 g con protector contra salpicaduras de 10" x 2", retorno de 45°, con giro de 3/4" hacia abajo para montaje en clips de pared. Borde laminado sanitario de 220° en todos los bordes libres, 3" de alto. Todo en conjuntos de patas en "H", patas de tubo redondo de acero inoxidable de 1-5/8" con pies ajustables. Insonorizado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |