Publique sus productos
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC

    Acoustic element DISC

    Traducido por Google,

    Baja el volumen en tu oficina con DISC

    La flexibilidad es la baza de nuestro elemento acústico DISC. Al girarlo y moverlo, el DISC siempre es la solución. Aunque un soporte de datos como el CD desapareció hace tiempo de las oficinas actuales (y futuras, al menos), PALMBERG ha creado un homenaje al CD con la forma de su nuevo biombo DISC. El "DISC", llamado así por su forma, no solo proporciona privacidad visual al usuario mediante una pantalla de privacidad fijable, sino que también absorbe el sonido en el lugar de trabajo, lo que aumenta la concentración de los empleados. Además, el "disco silencioso" se puede mover de forma rápida, sencilla y sin dañar la espalda de un punto a otro de la habitación gracias a su suave rotación.

    Especificaciones
    • A statement of soft tones

      A lot of glass, hard floors and a high ceiling often have a negative effect on the acoustics in the reception area. DISC ensures comfortable room acoustics at places of retreat such as the waiting zone. The disc has a diameter of 1600 mm, is covered with fabric and offers best absorption properties due to the inner polyester fleece. This allows visitors to calm down and relax before an important conversation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadisc_TP
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de productosacoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)1600
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles