Publique sus productos
Aruna
PalmShield

Aruna

Traducido por Google,

Elegante y eficaz. Su diseño sofisticado se adapta a cualquier espacio y complementa cualquier entorno. Ya sea para realzar un oasis en el jardín o para añadir un toque arquitectónico a una propiedad comercial, esta estructura de sombra es una solución versátil para disfrutar del aire libre con estilo. Consulte nuestras opciones de toldo a continuación para elegir entre una pantalla retráctil, una vela con cordones u otro tipo de cubierta.

Especificaciones
    • Material: Heavy-duty powder-coated aluminum for superior weather resistance.
    • Durability: Features a rust-resistant, low-maintenance finish.
    • Elegant Rooftop: Modern slatted roof allowing both shade and ventilation.
    • Customizable Design: Aruna's height and the span of its roof are custom-adjusted to match the spatial needs of your installation site.
    • Custom Colors: PalmSHADE utilizes powder coating technology to color your sun shade to match/complement its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Accommodates laced on sails, retractable screens, and other canopies sold by PalmSHADE.
    • Application: Perfect for patios, decks, rooftop terraces, or garden seating areas, this pergola offers both function and contemporary elegance.
    • Standard: The Standard Aruna commercial shade structure features a curved rooftop.
    • Master: If you want a canopy with extra flair, the Master Aruna comes with a gradual wave-like shape to its roof. All the same benefits as the Standard design, just even more stylish!


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAruna-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas