Publique sus productos
Aten
PalmShield

Aten

Traducido por Google,

La estructura de sombra Aten cuenta con un techo de lamas que proporciona una sombra eficaz y resistencia a la intemperie, mientras que su acabado con recubrimiento en polvo garantiza una durabilidad a largo plazo frente a los elementos. Esta estructura ideal se puede personalizar en altura y dimensiones para adaptarse a las necesidades específicas del cliente. La estructura de sombra Aten combina resistencia, funcionalidad y estilo arquitectónico, convirtiéndola en una opción fiable para crear espacios exteriores cómodos y funcionales.

Especificaciones
    • Durable Material: Heavy-gauge construction for maximum strength and stability. Each piece features a highly resilient, powder-coated finish to prevent rust and corrosion.
    • Elegant, Customizable Design: Slatted roof system for shade, airflow, and rain protection. Aten shade structures are customizable in terms of height and the spatial reach of the roof.
    • Custom Colors: Powder coating technology allows us to color your shade structure to match its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Enhance your shade structure with optional material canopies that include retractable screens and custom canopies.
    • Applications: Railroad stations, bus stops, gardens, parks, hotels, multi-family residences.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAten-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas