Publique sus productos
Inti
PalmShield

Inti

Traducido por Google,

Elegante y eficaz. Su estructura cuadrada y su sistema de techo de lamas proporcionan una cobertura fiable a la vez que mantienen la ventilación y una sensación de amplitud, lo que la convierte en una excelente opción para patios, zonas de descanso y áreas peatonales. Fabricada en acero de alta resistencia con un acabado de pintura en polvo anticorrosiva, la estructura Inti está diseñada para un rendimiento duradero en entornos comerciales, municipales e institucionales. Su diseño modular y versátil permite utilizarla como unidad independiente o combinarla con otras estructuras para delimitar espacios exteriores más amplios.


Especificaciones
    • Design: Clean, contemporary square-frame design.
    • Shade and Ventilation: Slatted roof system for shade and ventilation.
    • Extremely Durable: Durable steel construction for long-term stability.
    • Multiple Color Options: Powder-coated finish available in multiple colors.
    • Optional Rooftop Add-ons: PalmSHADE's products are available with an option of material add-ons, such as retractable screens.
    • Applications: Ideal for homes, multi-family residences, business parks, and playgrounds.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaInti-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas