Publique sus productos
Marici
PalmShield

Marici

Traducido por Google,

Elegante y duradera. Fabricada con un material resistente a la corrosión y con recubrimiento en polvo, sus diversas piezas están ensambladas para ofrecer durabilidad y resistencia. Pero lo que realmente distingue a esta sombrilla es su techo único. Con forma de tabla de surf, el relleno del techo se puede diseñar en varios estilos, según la cantidad de luz solar que desee filtrar. También puede consultar con nuestros diseñadores altamente capacitados sobre un estilo de techo original. El método de trabajo de PalmSHADE consiste en personalizar su sombrilla de aluminio según las características y necesidades del lugar.

Especificaciones
    • Attractive, Modern Canopy Design: Octagonal canopy for a bold, attractive architectural statement.
    • Designed for Shade and Airflow: Lattice-style roof creates shade but also allows airflow and filtered light.
    • Extreme Durability: Heavy-gauge steel frame for superior strength and durability. Corrosion-resistant powder coat finish in multiple colors.
    • Multiple Color Options: PalmSHADE utilizes powder coating technology to color your shade structure the hue of your choice.
    • Add-on Canopy Options: Increase your shade's style and appeal with optional materials available from PalmSHADE, including laced on sails and retractable screens.
    • Applications: Perfect for public spaces, recreational areas, gardens, hotels, resorts, and institutional sites.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMarici-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas