Publique sus productos
Ravi
PalmShield

Ravi

Traducido por Google,

La estructura de sombra Ravi le permite disfrutar de momentos de relax al aire libre en su propiedad comercial o espacio público. Fabricada con aluminio con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, sus diversas piezas se ensamblan con herrajes de acero inoxidable PalmSHIELD, de probada eficacia. Esta estructura cuenta con techos inclinados en forma de V, creando una apariencia única, ideal para paradas de autobús, parques y jardines. PalmSHADE personaliza el tamaño y la altura de cada toldo para adaptarlo a las necesidades específicas del lugar de instalación.

Especificaciones
    • Modern Canopy Design: Clean frame with V-shaped roof delivers broad shade coverage while enhancing architectural appeal.
    • Customizable Construction: Built from rust-resistant materials for exceptional strength and stability. Height and canopy dimensions can be tailored to fit your specific installation site.
    • Versatile Color Options: Durable powder-coated finish available in a wide range of colors. PalmSHADE can customize the shade's color to seamlessly blend with or complement its environment.
    • Comfortable Coverage: Slatted canopy design offers reliable shade while allowing airflow and filtered natural light.
    • Optional Add-on Canopies: Make your shade structure even more dazzling and comforting with a canopy, sail, or retractable screen, all of which are available from PalmSHADE!
    • Wide-Ranging Applications: Ideal for commercial venues such as bus stops, train station depots, and business parks.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavi-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas