Publique sus productos
Savitur
PalmShield

Savitur

Traducido por Google,

La estructura de sombra Savitur, que combina sofá y banco, aporta elegancia y comodidad a tu zona de descanso. Cuenta con una estructura resistente a la corrosión, un recubrimiento de polvo de polímero de primera calidad y un sistema de fijación mecánica mediante los herrajes de acero inoxidable de PalmSHADE, de probada eficacia. Los cuatro postes de la Savitur sostienen un techo disponible en numerosos diseños. Elige entre varios diseños prefabricados o colabora con nuestro equipo para crear uno a medida. No olvides consultar nuestras opciones de privacidad y protección contra el viento. Tanto si buscas una zona de descanso con sombra junto a la piscina como un refugio relajante para reunirte al aire libre con tus clientes, ¡PalmSHADE tiene la solución perfecta! Nuestro equipo de diseñadores y fabricantes cualificados personalizará tu estructura de sombra para adaptarla a las necesidades específicas de tu espacio. Transforma tu entorno exterior en un oasis sofisticado con la estructura de sombra Savitur, donde el diseño se une a la durabilidad. Desplázate hacia abajo y descubre nuestra amplia selección de toldos adicionales para esta magnífica estructura. Una pantalla retráctil o un toldo pueden realzar aún más la sombra y la propiedad en la que se encuentra, ¡aumentando la comodidad de sus usuarios!

Especificaciones
    • Elegant, Inviting Shade Design: Contemporary minimalist design with vertical and horizontal slat detailing
    • Extreme Durability: Durable, weather-resistant frame for year-round use
    • Protection from the Elements: Partial privacy panels for comfort and wind protection
    • Custom Colors: Powder coating technology allows the team at PalmSHADE to color your screens to match/complement surroundings.
    • Optional Fabric Add-ons: Canopies, retractable screens, etc. available upon request.
    • Applications: Hotels, resorts, parks, playgrounds, and multi-family residences.
    • Standard: The standard Savitur design features the classic pergola design.
    • Master: The master design features three interior benches upon which you can attach cushions.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSavitur-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas