Publique sus productos
Sol Shade
PalmShield

Sol Shade

Traducido por Google,

La estructura de sombra Sol combina vigas robustas y un techo de listones para ofrecer la mejor experiencia de relajación al aire libre. Disfrutar del aire libre en un día soleado puede ser muy agradable, pero la exposición prolongada a los rayos solares, cargados de radiación ultravioleta, puede causar quemaduras solares e incluso cáncer de piel. Sin mencionar que es fácil deshidratarse en días especialmente calurosos. Además de usar protector solar y tener acceso regular a agua potable, una excelente manera de mitigar estos riesgos es resguardarse bajo una sombrilla.

Los componentes individuales de Sol son altamente resistentes a la corrosión, lo que significa que la estructura puede soportar la lluvia, la nieve y el hielo sin sufrir daños. Todos los componentes vienen preacabados con recubrimiento en polvo y ensamblados con los herrajes de acero inoxidable de alta calidad de PalmSHADE. El resultado es una estructura de sombra de fabricación profesional que brindará comodidad a propietarios de viviendas, visitantes de parques, usuarios de estaciones de autobuses, etc., durante muchos años. ¡Descubra nuestros diseños preexistentes para azoteas o colabore con nuestro equipo para crear un diseño original a medida! Además, diseñamos y personalizamos estructuras de sombra según las necesidades específicas de su terreno.

Ya sea como cubierta para terraza, toldo para zona de estar al aire libre o elemento arquitectónico de sombra, la estructura Sol Shade combina forma y función para ofrecer una solución exterior elegante y duradera. Consulte nuestra amplia selección de accesorios opcionales para toldos a continuación. ¡Mejore el atractivo visual y la comodidad de su estructura de sombra con una pantalla retráctil, una vela o un toldo de colores vivos!

Especificaciones
    • Modern Architectural Design: Streamlined aesthetic that complements office buildings, restaurants, and public spaces.
    • Durable Aluminum Construction: Engineered to withstand the elements with minimal maintenance required.
    • Customizable Dimensions & Finishes: Available in multiple sizes and colors to match your project’s specifications.
    • Optional Canopies: Increase your shade structure's style and comfort levels with one of our optional canopies.
    • Easy Installation: Modular system allows for quick and efficient setup on concrete, deck, or rooftop surfaces.
    • Sustainable & Low Maintenance: Aluminum construction eliminates rot, warping, and repainting needs.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSol-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de productosSunshade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas