Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron

    Traducido por Google,
    Los Chevrons están regresando al mundo de la moda y el diseño de interiores. Un ejemplo de una forma especial de instalación conocida como 'Point de Hongrie', este piso de madera flotante está disponible en nuestro acabado 'Bois Flotté' más vendido. El exclusivo barniz transparente se lanzó por primera vez en 2010.
    Especificaciones
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 90 - Core plywood
        Item number: 1019719
        Length: 500 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019821
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-authentic-bois-flotte-chevron
    • Familia de productoChevron
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor