Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron
Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Café crème, Chevron

    Traducido por Google,
    Agregue un toque de grandeza a su hogar con este piso con diseño de chevron 'Point de Hongrie'. Con un barniz mate cepillado inspirado en el color del café con leche, las tiras de madera de ingeniería aportarán carácter tanto a los espacios clásicos como a los contemporáneos.
    Especificaciones
      • French oak Authentic Café crème, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019822
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-authentic-cafe-creme-chevron
    • Familia de productoChevron
    • Grupo de productosSubtle Greys
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor