Publique sus productos
Wood floor French oak Tradition Satin, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Satin, Alto

Traducido por Google,
Este auténtico roble francés contiene toques de rubio oscuro y pálido, y pequeños nudos. Aquí, los motivos gráficos en blanco y negro se han utilizado con gran efecto: negro para el contraste y el carácter, blanco para la luz. Para una apariencia aún más elegante, intente usar elementos decorativos de oro, plata o cobre para agregar brillo.
Especificaciones
    • French oak Tradition Satin, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1017699
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-tradition-satin-alto
  • Familia de productoAlto
  • Grupo de productosTimeless Natural hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)1210
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor