Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude Café crème, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Café crème, Sonate

Traducido por Google,
Uno de nuestros productos exclusivos, este impresionante piso de madera maciza es testimonio de la artesanía de Panaget. Los listones están ahora disponibles en 'Café Crème', un barniz mate que añade un sutil brillo lechoso a la madera.
Especificaciones
    • French oak Zenitude Café crème, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1019819
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-zenitude-cafe-creme-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de productosSubtle Greys
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)10.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor