Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva

    Traducido por Google,
    Lo mejor de los suelos pálidos es que te permiten experimentar con combinaciones de colores y son adecuados para una amplia gama de usos. Este suelo de roble francés, con su débil brillo blanco, aporta luminosidad a un interior. Para mayor calidez, combínelo con paredes o adornos de colores vivos y brillantes.
    Especificaciones
      • French oak Zenitude Linen, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007649
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007320
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007314
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-zenitude-linen-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosDaylight Whites
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor