Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude Linen, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Linen, Sonate

Traducido por Google,
Nuestro acabado Linen permite que el roble macizo cuente su propia historia. En lugar de ocultar los nudos, grietas y matices de color, los destaca. Sea tan atrevido como quiera: sea cual sea el estilo y la combinación de colores que elija, este suelo blanco ofrece un hermoso telón de fondo.
Especificaciones
    • French oak Zenitude Linen, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1007268
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-zenitude-linen-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de productosDaylight Whites
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)10.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor