Publique sus productos
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - DBF-DEDPV UL705
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - DBF-DEDPV UL705
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - DBF-DEDPV UL705

    Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - DBF-DEDPV UL705

    Traducido por Google,

    El DBF-DEDPV es un producto todo en uno cableado que cuenta con una trampa de pelusa integrada y un sensor de presión para detectar automáticamente cuando la secadora está encendida.

    Los DEDPV requieren un panel LED montado permanentemente que indique el estado operativo, exhibido de manera destacada para que el operador de la secadora pueda observarlo fácilmente. Este monitor debe corresponderse con el funcionamiento de la secadora durante la duración del ciclo.

    DETALLES DE PRODUCTO

    El DBF-DEDPV resuelve los problemas causados ​​por recorridos largos de conductos en secadoras de ropa. Durante años, los extractores de secadoras se han utilizado en edificios unifamiliares y multifamiliares con tramos largos de conductos de extracción de secadoras. Muchos propietarios están encantados con los resultados.

    CARACTERÍSTICAS CLAVE

    • El DBF-DEDPV monitorea la presión interna y notifica al propietario en caso de un bloqueo
    • Limpieza de mantenimiento fácil y rápida
    • Instalación rápida y sencilla en la pared
    • Carcasa de acero galvanizado 18Ga que garantiza una protección duradera contra el óxido.
    • Trampa de pelusa integrada con baja caída de presión
    • Reduce el tiempo de secado y el consumo de energía.
    • Certificado como DEDPV UL705
    • Garantía de 10 años
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadryer-exhaust-duct-power-ventilator-dbf-dedpv
    • Familia de productoHome and Building Solutions
    • Grupo de productosVentilation & Indoor Air Quality / Atmosphere Dryer Exhaust Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Descripción Uniclass 2015Fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica