Publique sus productos
WhisperValue DC Fan/  Light Pick-A-Flow, 50-80-100 CFM

WhisperValue DC Fan/ Light Pick-A-Flow, 50-80-100 CFM

Traducido por Google,

El extractor/luz LED WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 es la solución definitiva de ventilación puntual de bajo perfil, ideal para la construcción residencial, incluyendo viviendas unifamiliares, edificios multifamiliares y casas prefabricadas.

Con un revolucionario motor ECM, tecnología SmartFlow™ y control de velocidad múltiple en un diseño ultradelgado, es el ventilador con clasificación ENERGY STAR® de perfil más bajo, perfecto para espacios reducidos y requisitos de ventilación continua.

El extractor WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 destaca por dos características clave: Control de velocidad múltiple para el cumplimiento de la norma ASHRAE 62.2, que permite un funcionamiento continuo a un nivel preestablecido inferior (0, 30-70 CFM) y un aumento a 80 o 100 CFM al activarse, y el selector de flujo de aire Pick-A-Flow®, que permite personalizar el flujo de aire a 80 o 100 CFM. En conjunto, estas características facilitan la satisfacción de diversas necesidades de ventilación, garantizan el cumplimiento de la normativa y minimizan las llamadas de servicio.

Especificaciones
  • Key Features

    • Multi-Speed Control – continuous airflow operation for ASHRAE 62.2 Compliance
    • Customizable Airflow with Pick-A-Flow® Selector: Select the CFM that suits your space—80 or 100 CFM—for precision airflow and optimal performance.
    • SmartFlow™ Technology: Automatically adjusts the fan’s speed to maintain peak performance, saving energy and ensuring the best CFM output.
    • Lowest Profile Design: With a housing depth of just 3-3/8", this is the slimmest ENERGY STAR® certified fan available, making it perfect for tight spaces and easy installation, even in 2x4 stud walls.
    • Integrated 10W dimmable LED chip panel with <1W LED night light for warm, energy-efficient illumination (night light must be wired separately)
    • Easy Installation: The unique L-shaped bracket offers strong support and simplifies installation, while its UL-approved design allows for ceiling or wall mounting.
    • Cost-Effective Wall Installation: Wall-mounted installation eliminates the need for expensive radiation dampers in fire-rated ceilings, making it an ideal choice for multi-family projects.
    • Code Compliance: Fully compatible with ASHRAE 62.2, IAP, California Title 24, CALGreen, and WA Ventilation Code, ensuring it meets the most stringent industry standards.
    • Warranty: 6 years ECM Motor, 5 years LED, 3 years all other parts
    • 24 gauge steel, fire code rated 4” oval to 3” round duct adapter, sold separately (model #FV-VS43R)
    • Transfer Register Box (model # FV-JD, sold separately), provides room-to-room powered circulation with ductless heat pumps
    • UL listed for use with the Panasonic Ceiling Radiation Damper (model # PC-RD05C5)
    • UL listed for tub/shower enclosure when GFCI protected
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhispervalue-dc-fan--light-pickaflow-5080100-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de productosFans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000532
  • Nombre ETIMFan
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans

Disponibilidad en regiones

Norteamérica